产品编号: 经典交换机软件 9.0 - MACH1040 (L2P)

适用于所有 MAR1040/1042 和 MAR1140/1142 交换机的 Classic Software 9

经典交换机软件提供了通常在办公网络中使用的主干系统中发现的一系列功能。 这包括全面的管理、诊断和过滤功能、各种冗余功能、安全机制和实时应用。 所有相关软件文件均可从“文档”选项卡下载

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

MACH1040

交换

禁用学习(集线器功能), 双 VLAN 标记 (QinQ), 每个端口的出口广播限制器, 快速老化, 流量控制 (802.3X), GARP 多播注册协议 (GMRP), GARP VLAN 注册协议 (GVRP), IGMP 侦听/查询器 (v1/v2/v3), 独立 VLAN 学习, 巨型帧, QoS/端口优先级 (802.1D/p), 静态单播/多播地址条目, TOS/DSCP 优先级, VLAN (802.1Q), 语音 VLAN

冗余

MRP 的高级环网配置, 快速 HIPER 环网, HIPER 环网(管理器), HIPER 环网(环交换机), 带 LACP 的链路聚合, 媒体冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余管理器, 媒体冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余客户端, MSTP (802.1Q), 冗余网络耦合, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP 防护, MRP 上的 RSTP, 子环网管理器

管理

双软件映像支持 HTTP HTTPS LLDP (802.1AB) LLDP-MED SNMP v1/v2/v3 SSHv1 SSHv2 Telnet TFTP Traps V.24

诊断

地址重新学习检测配置检查对话框铜缆测试设备状态指示双工不匹配检测 LED 链路抖动检测链路速度和双工监控 MAC 通知管理地址冲突检测过载检测端口镜像 1:1 端口镜像 8:1 端口镜像 N:1 端口监控(自动禁用)RMON(1、2、3、9)冷启动自检 SFP 管理信号联系交换机转储 Syslog 系统信息 TCPDump

配置

自动配置适配器 ACA11 有限支持(RS20/30/40、MS20/30)自动配置适配器 ACA21/22(USB)自动配置撤消(回滚)带自动配置的 BOOTP/DHCP 客户端 CLI 脚本命令行界面 (CLI) 配置指纹上下文相关帮助 DHCP 中继(带选项 82)DHCP 服务器:选项 43 DHCP 服务器:每个端口 DHCP 服务器:每个 VLAN 的池全功能 MIB 支持 HiDiscovery 基于 Web 的管理

安全性

通过 VLAN 限制管理访问适当使用横幅访客/未经身份验证的 VLAN HTTPS 证书管理基于 IP 的端口安全本地用户管理 MAC 身份验证旁路基于 MAC 的端口安全每个端口的多客户端身份验证基于端口的访问控制,使用 802.1X RADIUS VLAN 分配通过 RADIUS 进行远程身份验证受限管理访问 SNMP 日志记录

时间同步

缓冲实时时钟 PTPv2 边界时钟 PTPv2 透明时钟两步 SNTP 客户端 SNTP 服务器

工业概况

EtherNet/IP 协议 IEC61850 协议(MMS 服务器、交换机型号)PROFINET IO 协议

其他

手动电缆交叉 PoE (802.3AF) PoE+ (802.3AT)

更新和修订

版本号:0.77 版本日期:11-27-2025

更新和修订

版本号:0.77 版本日期:11-27-2025