产品编号: 经典交换机软件 9.0 - RS20/30/40 (L2P)

适用于所有 RS20、RS30、RS40、RS22 和 RS32 交换机的 Classic Software 9

经典交换机软件提供了通常在办公网络中使用的主干系统中发现的一系列功能。 这包括全面的管理、诊断和过滤功能、各种冗余功能、安全机制和实时应用。 所有相关软件文件均可从“文档”选项卡下载

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

RS20/30/40

交换

禁用学习(集线器功能), 独立 VLAN 学习, 快速老化, 静态单播/多播地址条目, QoS/端口优先级(802.1D/p), TOS/DSCP 优先级, 每个端口的出口广播限制器, 流量控制(802.3X), VLAN(802.1Q), GARP VLAN 注册协议(GVRP), 双 VLAN 标记(QinQ), 语音 VLAN, GARP 多播注册协议(GMRP), IGMP 侦听/查询器(v1/v2/v3)

冗余

MRP 的高级环网配置, HIPER-Ring(管理器), HIPER-Ring(环交换机), 快速 HIPER-Ring, 带 LACP 的链路聚合, 媒体冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余管理器, 媒体冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余客户端, 冗余网络耦合, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP 防护, MRP 上的 RSTP

管理

双软件映像支持、TFTP、LLDP (802.1AB)、LLDP-MED、SSHv1、SSHv2、V.24、HTTP、HTTPS、Traps、SNMP v1/v2/v3、Telnet

诊断

管理地址冲突检测、地址重新学习检测、MAC 通知、信号联系、设备状态指示、TCPDump、LED、系统日志、带自动禁用功能的端口监控、链路抖动检测、过载检测、双工不匹配检测、链路速度和双工监控、RMON(1,2,3,9)、端口镜像 1:1、端口镜像 8:1、端口镜像 N:1、系统信息、冷启动自检、铜缆测试、SFP 管理、配置检查对话框、交换机转储

配置

自动配置适配器 ACA11 有限支持(RS20/30/40、MS20/30)、自动配置撤消(回滚)、配置指纹、带自动配置的 BOOTP/DHCP 客户端、DHCP 服务器:每个端口、DHCP 服务器:每个 VLAN 的池、DHCP 服务器:选项 43、自动配置适配器 ACA21/22(USB)、HiDiscovery、带选项 82 的 DHCP 中继、命令行界面 (CLI)、CLI 脚本、全功能 MIB 支持、基于 Web 的管理、上下文相关帮助

安全性

基于 IP 的端口安全、基于 MAC 的端口安全、基于端口的 802.1X 访问控制、访客/未经身份验证的 VLAN、RADIUS VLAN 分配、每端口多客户端身份验证、MAC 身份验证旁路、受 VLAN 限制的管理访问、HTTPS 证书管理、受限管理访问、适当使用横幅、SNMP 日志记录、本地用户管理、通过 RADIUS 进行远程身份验证

时间同步

带缓冲的实时时钟,SNTP客户端,SNTP服务器

工业概况

EtherNet/IP协议、PROFINET IO协议

其他

PoE(802.3AF),手动电缆交叉

更新和修订

版本号:0.73 版本日期:11-27-2025

更新和修订

版本号:0.73 版本日期:11-27-2025