产品编号: AX100693-S

110 交叉连接,100PR 腿 4PR

110 交叉连接 100 对套件 (C4) 带支腿

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 1200,TIA 5e 类,ISO D 级,1000BASE-T

导体

Nominal Diameter

绝缘

Nominal Diameter
0.05 mm
0.049 mm

外层护套

Nominal Wall Thickness
0.052 mm

端口数量

100 对

包装

透明塑料袋单独包装

重量

0.794 g

材料

Description Material
Block Plastic - UL94V-0

导体间距

0.05 mm

介电强度

1,000V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟 kV DC

额定电流

1.5 A

绝缘电阻

100 MOhm*km

最大接触电阻

1 mOhm

对插连接

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss TIA* (dB) Min. NEXT TIA* (dB) Min. FEXT TIA* (dB) Min. FEXT Belden** (dB) Min. Return Loss TIA* (dB)
100 0.4 dB 43 dB 35.1 dB 36 dB 20 dB

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

110

工具兼容性

110 交叉-连接连接工具 AX100749

端接接口

Termination Connection Durabilities
Front IDC Connection 200 insertions

尺寸

Width Height Depth
10.22 3.61 3.35

TIA/EIA合规

ANSI/TIA/EIA 568 C.2 5e 类

环境空间

室内

欧盟指令合规性

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

适合性 - 室内

安全认证

UL 1863 和 CSA-C22.2

相关零件

110 交叉连接电缆管理 & 无腿,110 交叉连接跳线,110 交叉连接标签条

随附零件

1x100 对接线块,25x4 对连接块

备注

有关此产品的更多信息,请访问我们的网站http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.92 修订日期:03-04-2023

更新和修订

修订编号:0.92 修订日期:03-04-2023


零件编号

货号 颜色 UPC
AX100693-S 杏仁色 611589001960