产品编号: AX101483

GIGABIX 支架替换标识条(50 件套),黑色

GIGABIX 支架替换标识条(50 件套),黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

总长度

6.660 in

总高度

0.750 in

深度

0.180 in

包装

每包 50 个,装在透明塑料袋中

重量

1 lbs

材料

Description Material
Strip Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

环境空间

室内

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

与GigaBIX支架兼容,名称标签需单独订购

随附零件

50 条

备注

请参阅安装指南 PX101814(英语)和 PX101813(法语),或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:10-24-2025