产品编号: AX102190

面板和面板 - GIGABIX线缆管理环垫片

面板和面板 - GIGABIX线缆管理环垫片

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 4800、3600、2400、TIA 6 类、ISO E 级、1000 BASE-T

总高度

3.000 in

总宽度

5.000 in

深度

2.400 in

包装

透明塑料袋单独包装。

重量

0.018 lbs

材料

Description Material
Ring Steel

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

跳线整理器,跳线整理器盖板,水平通道板,Gigabix连接器,管理环,Gigabix跳线,Gigabix/Mediaflex适配器

随附零件

2 个木螺钉、4 个机械螺钉、法语和英语安装指南

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX103648(法语或英语)或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:10-24-2025