产品编号: FC5D12LDFM

FX DCX 熔接盒,OM5,12 端口,LC 双工,带 250μm 带状尾纤

FX DCX 熔接盒,OM5,12 端口,LC 双工,带 250μm 带状尾纤,黄绿色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

DCX、数据中心、中央设备室

光缆构造

Fiber Type
OM5

重量

0.460 磅

总高度

0.500 in

总宽度

6.830 in

总长度

7.200 in

最大容量

24 根纤维

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

光纤连接器性能

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex with Shutters 0.15 dB -25 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

250µm 质量熔接尾纤、熔接芯片、熔接保护套、电缆固定橡胶:2mm & 3mm

相关零件

DCX,框架模块 & 配线架

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

更新和修订

修订编号:0.26 修订日期:10-21-2025

更新和修订

修订编号:0.26 修订日期:10-21-2025