产品编号: DCX-04FM-LR

DCX 4U 外壳,带 12 个托盘,从左到右流动

DCX 外壳 4U,左右电缆流,带 12 个托盘,主干 & 补丁管理

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤配线架、数据中心、中心机房

重量

17.47 lbs

总高度

6.729 in

总宽度

20.807 in

深度

11.81

最大容量

可容纳 48 个盒式磁带/框架(基数 12)或 72 个盒式磁带(基数 8)

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Element Description
Steel Housing
PC/ABS Housing
Polycarbonate Housing

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

#12-24 十字槽机械螺钉(4x)。 导轨锁紧螺母(4 个)

包装

单独纸板箱包装

备注

欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.290 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.290 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
DCX-04FM-LR 黑色 611589248204