产品编号: DCX-384F-RL

DCX 外壳 384F 右 - 左,带 8 个托盘,后备箱 & PCORD 管理

DCX 外壳 384F- 光纤,右 - 左电缆流,带 8 个托盘,主干 & 补丁管理

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

光纤配线架、数据中心、中心机房

重量

12.57 lbs

总高度

6.729 in

总宽度

20.807 in

深度

11.81 in

最大容量

可容纳 32 个盒式磁带/框架(基数 12)或 48 个盒式磁带(基数 8)

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material Color
Housing Steel Black
Housing PC/ABS
Housing Polycarbonate

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

#12-24 十字槽机械螺钉(4x)。 导轨锁紧螺母(4 个)

包装

单独纸板箱包装

备注

不建议使用此外壳使用 144F 和 288 光纤干线。欲了解更多信息,请参阅我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.112 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.112 修订日期:10-23-2025