产品编号: FC4U064MMF4A

FX Ultra 盒式 OM4 06P MPO12(M)/8F 40G,MPO12 (F) SR4 AQ_ADP

FX ULTRA 优化器卡带,OM4,06 端口,MPO-12(公头)8F 40G,MPO-12(母头),SR4,AQUA 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

极性识别

SR4

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM4

重量

0.432 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

6.60 in

最大容量

48 根纤维

内护套

内护套

力学测试

Description

前端连接

1英寸拉出式

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Female
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Male
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

光纤连接器性能

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM4 0.35 dB -25 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

备注

请参阅磁带背面的标签,了解适当的前端口号配置

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:10-23-2025