产品编号: FCSD06SDMF

FX DCX 卡带,OS2,06 端口 SC 双工至 MPO-12(母)

FX DCX 卡带,OS2,06 端口 SC 双工至 MPO-12(母头),蓝色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

DCX、数据中心、中央设备室

重量

0.290 lbs

总高度

0.500 in

总宽度

6.840 in

深度

6.090 in

最大容量

12 根纤维

力学测试

Description

工作温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue SC Duplex
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

DCX 框架,模块,和配线架

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

更新和修订

修订编号:0.227 修订日期:10-21-2025

更新和修订

修订编号:0.227 修订日期:10-21-2025


零件编号

货号 连接器类型
FCSD06SDMF SC双工