产品编号: FCSH18LDFM

FX UHD CASS OS2 18P 带 250-R-PT,LC_DX BL_ADP

FX UHD 盒式磁带,OS2,18 个端口,带 250um 带状 PT、LC 双工、蓝色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.500 lbs

总高度

1.500 in

总宽度

4.500 in

总长度

9.080 in

最大容量

36 根纤维

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

光纤连接器性能

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.25 dB -55 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

250µ m 质量熔接尾纤、熔接保护套、橡胶条和电缆扎带

相关零件

FX 超高清 & FXU 配线架

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

备注

包括接头支架(共 36 个接头)、250um 带状尾纤和接头保护器。 有关该产品的更多信息,请联系我们的技术支持小组或您当地的销售代表。

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:10-23-2025