产品编号: TAP 盒式 OM3 6P LC-MPO-LC

FX UHD TAP 盒式磁带,OM3 Aqua 6 端口 70/30 分流比

FX UHD TAP(流量分析端口)盒式磁带,OM3 Aqua 6 端口 70/30 分流比 Live LC,Live MPO(12f)TAP LC 双工

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

重量

0.227 kg

总高度

38.1 mm

总宽度

114.3 mm

总长度

230.632 mm

最大容量

12 光纤(输出)

力学测试

Description

前端连接

1英寸拉出式

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Adapter Body Plastic-UL94V-0 Aqua LC-Duplex
Front Adapter Body Plastic-UL94V-0 Yellow LC-Duplex
Rear Adapter Body Plastic-UL94V-0 Aqua MPO Adapter
Cassette Assembly Plastic-UL94V-0 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX 跳线

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色
TC3H06LDMFLD 水蓝色