产品编号: DCX-04RM-192P

DCX 4U 配线架 192P 4 个空托盘黑色饰面

DCX 4U 配线架外壳 192 端口(4 个托盘)空,黑色饰面

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

光纤解决方案、骨干网、电信机房、主配线室、数据中心

重量

29.000 lbs

总高度

6.970 in

总宽度

19.000 in

深度

17.500 in

最大容量

192 端口 (384 光纤 - LC): 16 接线盒 - Base-24 / 32 接线盒 - Base-12 / 48 接线盒 - Base-8

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material
Housing Steel
Housing PC/ABS
Housing Polycarbonate

TIA/EIA合规

EIA/ECA 310

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

硬件套件(参见注释)

相关零件

DCX接线盒,适配器框架,MPO干线,跳线

包装

单独纸板箱包装。

备注

硬件套件包含:螺钉(12-24);螺钉(10-32);尼龙搭扣扎带;电线标记卡 - 蓝色 - 布雷迪;扎带;Kurly 锁;安装指南

更新和修订

修订编号:0.171 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.171 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色
DCX-04RM-192P 黑色

资源

Resources