产品编号: FXU 盒式 OM3 12P MPO12(F)

FX Ultra Cassette OM3 12 端口 MPO-12 (F)

FX Ultra Cassette OM3 12 端口 MPO-12 母头。 有多种光纤连接器类型可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM3

重量

0.441 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

6.6 in

力学测试

Description

前端连接

1英寸拉出式

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

更新和修订

修订编号:0.121 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.121 修订日期:10-23-2025


资源

Resources