产品编号: FC5X12LDFP

FX ECX CASS OM5 12P 带 250-PT LC_DX LG_ADP

FX ECX 盒式光缆,OM5,12 端口,带 250um 尾纤,LC 双工,黄绿色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM5

重量

0.584 lbs

总高度

1.300 in

总宽度

6.340 in

总长度

8.740 in

最大容量

24 根纤维

内护套

内护套

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

光纤连接器性能

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.15 dB -25 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

250µm 彩色编码尾纤、细长接头保护套、橡胶条和电缆扎带

相关零件

FX ECX面板,Belden拼接套管(见注释)

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12 个/箱)

备注

包含接头支架。 接头座与 Belden 接头套管部件编号(收缩后直径)兼容:FXFUHS900AB25(2.5 毫米)、FXFUHS9T2CB25(2.0 毫米)、FXFUHS250DB25(1.5 毫米)和 FXFUHSRIBEB12(椭圆形 4.1 毫米 x 4.6 毫米)。 有关此产品的更多信息,请联系我们的技术支持小组 ([email protected]) 或您当地的销售代表。

更新和修订

修订编号:0.22 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.22 修订日期:10-23-2025