产品编号: FCSU16LD4F

FX ULTRA 盒式磁带,OS2,16 端口,MPO-12(母头)BASE 8,LC 双工,40G/100G SR4

FX ULTRA 盒式磁带,OS2,16 端口,MPO-12(母头)BASE 8,LC 双工,40G/100G SR4,蓝色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.6 磅

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

7.890 in

最大容量

32 根纤维

力学测试

Description

前端连接

1英寸拉出式

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Bezel Assembly Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex
Cassette assembly Plastic - UL94V-0 Black
MPO Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Adapter

极性识别

A型

光纤连接器性能

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OS2 0.6 dB -55 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

更新和修订

修订编号:0.23 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.23 修订日期:10-23-2025