产品编号: FX ECX 盒式 OM3 12P 接头

FX ECX 接续盒 OM3 12 端口

FX ECX 接头盒 OM3 12 端口(12-24 根光纤)。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM3

重量

0.6 lbs

总高度

1.3 m

总宽度

6.34

总长度

8.74 ft

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX ECX配线架, FX 尾纤, FX Brilliance

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12/箱)

更新和修订

修订编号:0.64 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.64 修订日期:10-23-2025