产品编号: FX ECX接续盒SM ST

FX ECX接续盒单模ST

FX ECX 熔接盒单模 ST。有 6 个或 12 个端口可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FX ECX接续盒SM ST

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.6 lbs

总高度

1.3 m

总宽度

6.34

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Metal Front Connector Body Metal
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX ECX配线架, FX 尾纤, FX Brilliance

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12/箱)

更新和修订

修订编号:0.189 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.189 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型 端口数量
FCSX12STFS ST 12 端口
FCSX06STFS 蓝色 ST 6 端口