产品编号: LF13SC06B

1U 6 单工 SC-PC(6 光纤)OM3 负载配线架,带熔接托盘 - 部分负载

1U 6 单工 SC-PC(6 光纤)OM3 负载配线架,带熔接托盘 - 部分负载

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于骨干网、电信机房、主配线室和数据中心的 Fiber Express 解决方案

总高度

43.2 ± 0.3 mm

总宽度

482.6 mm

深度

370 mm

端口数量

6 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装

重量

4.5000 kg

材料

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic Aqua
Accessories inside panel ABS injection-molded splice tray pre-loaded in the panel, Velcro Straps, Cable Ties, PG13.5 water joint, Splice tubing, Adapters, 6 nos 2M Pigtails and Blanks

最大容量

6 个 SC 单工适配器(6 个端口)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

SC-PC

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

更新和修订

修订编号:0.12 修订日期:04-08-2022

更新和修订

修订编号:0.12 修订日期:04-08-2022


资源

Resources