产品编号: CAT5E REVConnect 面板 24P

RV5PPF1U24-CAT5e REVConnect 配线架,24 端口,预装 UTP 网线

CAT5E REVConnect 配线架,扁平,24 端口,1U(预装)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

1200 系统,TIA 5E 类,ISO D 级,1GBASE-T

总高度

1.73 in

总宽度

19.000 in

深度

2.000 in

端口数量

24 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

1.846 lbs

材料

Description Material Color
Panel Steel Black/White
Frame PC/ABS Black/White
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

最大容量

24 个连接器(预装)

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟(信号对地)

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

REVConnect

工具兼容性

REVConnect 端接工具 (RVUTT01)

插头/插孔兼容性

RJ45

线缆/连接器固定

15 磅

连接器/硬件保持

20 lbs

插头/连接器固定

11.250 lbs

UL等级

UL94V-0

ISO/IEC合规性

IEC 60603-7

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

5e 类 - TIA 568.2-D,ISO/IEC 11801-1

IEEE合规性

以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE 802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

CAT5E REVConnect 模块化插孔、CAT5E 模块化电线

随附零件

24 个 Cat5E UTP REVConnect 插孔、25 个 REVConnect 芯线、4 个螺钉 (10x32);4 个透明窗口;1 个后部电缆管理条;4 个螺钉 (12x24);2 个 Velcro 绑带;1 份安装指南

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106520

更新和修订

修订号:0.276 修订日期:12-04-2025

更新和修订

修订号:0.276 修订日期:12-04-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
RV5PPF1U24BK 黑色 611589224895
RV5PPF1U24WH 白色 611589224901