产品编号: CAT6+ REVConnect 弯角 PP 48P

RV6PPA2U48-CAT6+ REVConnect 斜角配线架,48 端口

CAT6+ REVConnect 配线架,斜角,48 端口,2U(预装)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

2400、3600、4800 系统,TIA 6 类+, ISO E 级, 1GBASE-T

总高度

3.47 in

总宽度

19.000 in

深度

5.830 in

端口数量

48 端口

前端连接

斜角

包装

单独纸板箱包装。

重量

3.326 lbs

材料

Description Material Color
Panel Steel Black/White
Frame PC/ABS Black/White
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

最大容量

48 个连接器(预装)

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟(信号对地)

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

工具兼容性

REVConnect 端接工具 (RVUTT01)

插头/插孔兼容性

RJ45

线缆/连接器固定

15 磅

连接器/硬件保持

20 lbs

插头/连接器固定

11.250 lbs

UL等级

UL94V-0

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

第 6 类 - TIA 568.C.2、第 6 类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE 802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

CAT6+ REVConnect 插孔、CAT6+ 模块化线缆

随附零件

48 类 6+ REVConnect 插孔(黑色,预装);50 个 REVConnnect 芯线;4 个螺钉(10x32);4 个螺钉(12x24);2 个 Velcro 绑带;8 个透明窗口;2 个后部电缆管理条;1 份安装指南

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106520

更新和修订

修订编号:0.91 修订日期:11-19-2024

更新和修订

修订编号:0.91 修订日期:11-19-2024


零件编号

货号 颜色 UPC
RV6PPA2U48BK 黑色 611589224956