产品编号: FX M-Box预端接OM1

多盒合并工作站预端接OM1

FX多盒合并工作站预端接盒FX多模OM1

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress Ultra 解决方案、主干网、电信室、主配线室、工作站区域

重量

0.5 kg

总高度

1.5 m

总宽度

4.5

深度

6.6

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 75°C

材料

Description Material Color Type
Floor Box Base Plastic - UL94V-0 Black
Floor Box Bottom Cover Metal Black
Floor Box Top Cover Metal Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Beige LC Duplex

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线、FX 跳线

包装

单独Korrvu盒装

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:03-04-2023

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:03-04-2023


零件编号

货号 颜色 连接器类型 UPC
FW1MBP06LD 黑色 双工 611589159746

资源

Resources