产品编号: MDVO空白插件

MDVO 空白插件,用于面板、面板、 & 适配器

MDVO空白插件提供多种颜色。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
MDVO空白插件

总高度

0.63 m

总宽度

0.63

深度

0.38

包装

50 个单位,包装在一个塑料袋中。

重量

0.002 kg

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

MDVO

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容式MDVO款式面板和配线架

更新和修订

修订编号:0.150 修订日期:03-04-2023

更新和修订

修订编号:0.150 修订日期:03-04-2023


零件编号

货号 颜色
A0405537 杏仁色
A0405539 黑色
AX102607 电白
A0405536 灰色
AX102600 象牙色
A0405538 白色