产品编号: MDVO LC键控双工多模适配器

MDVO LC键控双工多模适配器

MDVO LC 键控双工多模适配器。 多种颜色可供。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

通过光纤的安全应用

重量

0.01 kg

总高度

0.63 m

总宽度

0.63

深度

1.14

力学测试

Description

连接器系统兼容性

MDVO

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material Type
Front Connection Plastic - UL94V-0 LC Keyed
Rear Connection Plastic - UL94V-0 LC Keyed
Insert Plastic - UL94V-0 MDVO

安全认证

双国家标准认证

相关零件

兼容式MDVO面板和配线架

包装

10 个模块包装在合适的塑料袋中。

更新和修订

修订编号:0.302 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.302 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 端口数量 适配器颜色
AX102095 杏仁色 1端口 红色
AX102096 杏仁色 1端口 绿色
AX102097 杏仁色 1端口 黄色
AX102098 杏仁色 1端口 黑色
AX102099 杏仁色 1端口 橙色
AX102100 杏仁色 1端口 蓝色
AX102104 黑色 1端口 黑色
AX102107 黑色 1端口 红色
AX102108 黑色 1端口 绿色
AX102109 黑色 1端口 黄色
AX102110 黑色 1端口 黑色
AX102111 黑色 1端口 橙色
AX102112 黑色 1端口 蓝色
AX102089 灰色 1端口 红色
AX102090 灰色 1端口 绿色
AX102091 灰色 1端口 黄色
AX102092 灰色 1端口 黑色
AX102093 灰色 1端口 橙色
AX102094 灰色 1端口 蓝色
AX102101 红色 1端口 红色
AX102102 白色 1端口 绿色
AX102103 白色 1端口 黄色
AX102105 白色 1端口 橙色
AX102106 白色 1端口 蓝色