产品编号: CAT6+ S/FTP LSZH 尾纤

CAT6+ 尾纤,S/FTP,LSZH

CAT6+ 铜尾纤,S/FTP,LSZH

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
CAT6+ S/FTP LSZH 尾纤

适合应用

水平和建筑物布线。 支持当前和未来的 6 类和 5e 类应用,例如:1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
25 Solid BC - Bare Copper 6.1 mm 4

总对数

4

绝缘

Material
PE - Polyethylene

内屏蔽

Element Type Material
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

内护套

Material
No Jacket

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Tinned Copper (TC) 30%

外层护套

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.1 mm

接线图

T568A/B-开放式

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Description Material Type
Plug Polycarbonate RJ45
Boot LSZH Snagless
Front Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating Blades

介电强度

2.5 kV 直流电

额定电流

1 A

绝缘电阻

5000 MOhm*km

最大接触电阻

20 mOhm

电压

Voltage Rating [V]
72 V DC

性能脚注1

与 ISO/IEC 11801-1:2017 相比,NEXT 和 RL 保证有 1dB 的裕度

性能脚注 2

低于 4Mhz 或高于 500Mhz 的性能数据仅供参考。

安装温度范围

0°C 至 +50°C

工作温度范围

-20°C 至 +60°C

最小弯曲半径(整体线缆)

25 mm

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ISO/IEC 11801-1:2017;EN 50173-1 Amd 1 Caregory 6; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 类别 6

环境空间

室内级(非立管或静压室级)

适合性 - 室内

相关零件

CAT 6+ 屏蔽模块化插孔,CAT 6+ 屏蔽配线架

更新和修订

修订编号:0.184 修订日期:08-12-2024

更新和修订

修订编号:0.184 修订日期:08-12-2024


零件编号

货号 颜色 长度
C6B4306002M 蓝色 2 m