产品编号: CAT6+ UTP CMR TRACEABLE CORDS

6+类UTP CMR可追踪线

6+类UTP CMR可追踪线

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

IBDN系统4800, 3600和2400, TIA 6类, ISO Class E, 1000BASE-T, 20和40秒闪烁高强度LED电池供电(随附), 按按钮激活。

总对数

4

标称总直径

0.238英寸

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

描述 材料 颜色
护套 弹性体 半透明
导体 BC - 裸铜
前端连接 刀片式,磷青铜,50u英寸镍层镀金
内护套 PVC - 聚氯乙烯
绝缘 PO - 聚烯烃
外层护套 PVC - 聚氯乙烯

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-20°C至+75°C

最小弯曲半径(整体线缆)

1.040英寸

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

连接 耐久性
对插连接 750次循环

UL等级

立管

数据类别

6类

TIA/EIA合规

6类 - TIA 568-C.2,E级 - ISO/IEC 11801:2002第2版第2修正案

其他标准

FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7

环境空间

立管

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

6+类模块化插孔和耦合器,6+类配线架

标签

Belden零件编号,性能首字母缩略,接线方式和线长

更新和修订

修订编号:0.262 修订日期:2023年05月10日

更新和修订

修订编号:0.262 修订日期:2023年05月10日

零件编号

货号 颜色 长度
C6T1100001 黑色 1 ft
C6T1100002 黑色 2 ft
C6T1100003 黑色 3 ft
C6T1100004 黑色 4 ft
C6T1100005 黑色 5 ft
C6T1100006 黑色 6 ft
C6T1100007 黑色 7 ft
C6T1100008 黑色 8 ft
C6T1100009 黑色 9 ft
C6T1100010 黑色 10 ft
C6T1100011 黑色 11 ft
C6T1100012 黑色 12 ft
C6T1100013 黑色 13 ft
C6T1100014 黑色 14 ft
C6T1100015 黑色 15 ft
C6T1100020 黑色 20 ft
C6T1100025 黑色 25 ft
C6T1100030 黑色 30 ft
C6T1100035 黑色 35 ft
C6T1100040 黑色 40 ft
C601106004 蓝色 4 ft
C6T1106001 蓝色 1 ft
C6T1106002 蓝色 2 ft
C6T1106003 蓝色 3 ft
C6T1106004 蓝色 4 ft
C6T1106006 蓝色 6 ft
C6T1106008 蓝色 8 ft
C6T1106009 蓝色 9 ft
C6T1106010 蓝色 10 ft
C6T1106011 蓝色 11 ft
C6T1106012 蓝色 12 ft
C6T1106013 蓝色 13 ft
C6T1106014 蓝色 14 ft
C6T1106015 蓝色 15 ft
C6T1106016 蓝色 16 ft
C6T1106020 蓝色 20 ft
C6T1106025 蓝色 25 ft
C6T1106030 蓝色 30 ft
C6T1106035 蓝色 35 ft
C6T1106040 蓝色 40 ft
C6T1106050 蓝色 50 ft
C6T1106120 蓝色 120 ft
C6T1106160 蓝色 160 ft
C6T1108001 灰色 1 ft
C6T1108002 灰色 2 ft
C6T1108003 灰色 3 ft
C6T1108005 灰色 5 ft
C6T1108006 灰色 6 ft
C6T1108007 灰色 7 ft
C6T1108008 灰色 8 ft
C6T1108009 灰色 9 ft
C6T1108010 灰色 10 ft
C6T1108011 灰色 11 ft
C6T1108012 灰色 12 ft
C6T1108013 灰色 13 ft
C6T1108014 灰色 14 ft
C6T1108015 灰色 15 ft
C6T1108020 灰色 20 ft
C6T1108025 灰色 25 ft
C6T1108040 灰色 40 ft
C6T1105001 绿色 1 ft
C6T1105002 绿色 2 ft
C6T1105003 绿色 3 ft
C6T1105004 绿色 4 ft
C6T1105005 绿色 5 ft
C6T1105006 绿色 6 ft
C6T1105007 绿色 7 ft
C6T1105008 绿色 8 ft
C6T1105009 绿色 9 ft
C6T1105010 绿色 10 ft
C6T1105011 绿色 11 ft
C6T1105012 绿色 12 ft
C6T1105013 绿色 13 ft
C6T1105014 绿色 14 ft
C6T1105015 绿色 15 ft
C6T1105020 绿色 20 ft
C6T1105025 绿色 25 ft
C6T1105030 绿色 30 ft
C6T1105040 绿色 40 ft
C6T1103001 橙色 1 ft
C6T1103002 橙色 2 ft
C6T1103003 橙色 3 ft
C6T1103004 橙色 4 ft
C6T1103005 橙色 5 ft
C6T1103006 橙色 6 ft
C6T1103007 橙色 7 ft
C6T1103008 橙色 8 ft
C6T1103009 橙色 9 ft
C6T1103010 橙色 10 ft
C6T1103011 橙色 11 ft
C6T1103012 橙色 12 ft
C6T1103013 橙色 13 ft
C6T1103014 橙色 14 ft
C6T1103015 橙色 15 ft
C6T1103020 橙色 20 ft
C6T1103025 橙色 25 ft
C6T1103032 橙色 32 ft
C6T1107004 紫色 4 ft
C6T1107007 紫色 7 ft
C6T1107010 紫色 10 ft
C6T1107030 紫色 30 ft
C6T1102001 红色 1 ft
C6T1102002 红色 2 ft
C6T1102003 红色 3 ft
C6T1102004 红色 4 ft
C6T1102005 红色 5 ft
C6T1102006 红色 6 ft
C6T1102007 红色 7 ft
C6T1102008 红色 8 ft
C6T1102009 红色 9 ft
C6T1102010 红色 10 ft
C6T1102011 红色 11 ft
C6T1102012 红色 12 ft
C6T1102013 红色 13 ft
C6T1102014 红色 14 ft
C6T1102015 红色 15 ft
C6T1102016 红色 16 ft
C6T1102020 红色 20 ft
C6T1102025 红色 25 ft
C6T1102030 红色 30 ft
C6T1102035 红色 35 ft
C6T1112003 TIA红色 3 ft
C6T1112006 TIA红色 6 ft
C6T1112007 TIA红色 7 ft
C6T1112015 TIA红色 15 ft
C6T1112025 TIA红色 25 ft
C6T1109001 白色 1 ft
C6T1109002 白色 2 ft
C6T1109003 白色 3 ft
C6T1109004 白色 4 ft
C6T1109005 白色 5 ft
C6T1109006 白色 6 ft
C6T1109007 白色 7 ft
C6T1109008 白色 8 ft
C6T1109009 白色 9 ft
C6T1109010 白色 10 ft
C6T1109011 白色 11 ft
C6T1109012 白色 12 ft
C6T1109013 白色 13 ft
C6T1109014 白色 14 ft
C6T1109015 白色 15 ft
C6T1109020 白色 20 ft
C6T1109025 白色 25 ft
C6T1109050 白色 50 ft
C6T1104001 黄色 1 ft
C6T1104002 黄色 2 ft
C6T1104003 黄色 3 ft
C6T1104004 黄色 4 ft
C6T1104005 黄色 5 ft
C6T1104006 黄色 6 ft
C6T1104007 黄色 7 ft
C6T1104008 黄色 8 ft
C6T1104009 黄色 9 ft
C6T1104010 黄色 10 ft
C6T1104011 黄色 11 ft
C6T1104012 黄色 12 ft
C6T1104013 黄色 13 ft
C6T1104014 黄色 14 ft
C6T1104015 黄色 15 ft
C6T1104020 黄色 20 ft
C6T1104025 黄色 25 ft