致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: CAT6+ UTP LSZH PATCH CORDS
6+类铜跳线, UTP, LSZH
适合应用
水平和建筑布线。支持当前和未来的6A类和 5e类应用, 例如:1000Base-T(千兆以太网), 100Base-T, 10Base-T, FDDI, ATM, PoE ++ IEEE 802.3 bt 3型和4型适用于最长10m跳线应用
总对数
4
接线图
T568A/B-T568A/B
包装
透明塑料袋单独包装。
介电强度
2.5 kV 直流电
额定电流
1 A
绝缘电阻
5000 MOhm*km
最大接触电阻
20 mOhm
性能脚注1
与ISO/IEC 11801-1:2017相比,NEXT和RL保证有1dB的余量
性能脚注2
低于4MHz或高于500MHz的性能数据仅供参考。
安装温度范围
0°C至+50°C
工作温度范围
-20°C至+60°C
最小弯曲半径(整体线缆)
25mm
插头/插孔兼容性
RJ45
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1
数据类别
6类
TIA/EIA合规
ISO/IEC 11801-1:2017; EN 50173-1 Amd 1 6类;ANSI/TIA/EIA 568 C.2 6类
环境空间
室内级(非立管或静压室级)
适合性 - 室内
是
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
相关零件
6+类模块化插孔,6+类配线架
更新和修订
修订编号:0.413 修订日期:2023年12月07日