致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: CAT6+ UTP CMP 尾纤
CAT6+ UTP CMP 尾纤
适合应用
IBDN 系统 4800、3600 和 2400、TIA 6 类、ISO E 级、1000BASE-T
总对数
4
标称总直径
0.238 英寸
包装
透明塑料袋单独包装。
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟
额定电流
1.500 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
最大接触电阻
20 mOhm
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
-20°C 至 +75°C
最小弯曲半径(整体线缆)
1.040 英寸
插头/插孔兼容性
RJ45
UL等级
立管
数据类别
第 6 类
TIA/EIA合规
第 6 类 - TIA 568-C.2,E 级 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 修订版 2
其他标准
FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7
环境空间
静压室
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
CAT6+ 模块化插孔和耦合器、CAT6+ 配线架、GigaBIX 连接器
标签
Belden零件编号,性能首字母缩略,接线方式和线长
更新和修订
修订编号:0.272 修订日期:05-10-2023