产品编号: CAT6+ UTP CMP 预端接 8

CAT6+ UTP CMP 预端接器 8

CAT6+ UTP CMP 预端接器 8

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 3600,TIA 6 类,ISO E 级,1000BASE-T

总对数

4

标称总直径

0.9 英寸

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

单独盒装

材料

Description Material Color
Boot Elastomer Translucent
Braided Sleeve Engineered Polymer Plenum Rated
Conductor BC - Bare Copper
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating
Insulation PO - Polyolefin
Outer Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

最小弯曲半径(整体线缆)

1.040 英寸

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

UL等级

静压室

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

第 6 类 - TIA 568-C.2,E 级 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 修订版 2

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

环境空间

静压室

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

CAT6+ 模块化插孔和耦合器,CAT6+ 配线架

标签

两端均有标签:零件编号、序列号、端接方案、长度、 单个电缆标识。 可根据要求为电缆组件提供定制标签。

更新和修订

修订编号:0.129 修订日期:05-10-2023

更新和修订

修订编号:0.129 修订日期:05-10-2023