产品编号: 9512-1903

Belden水平线缆管理

机架安装接头杆

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

水平管理器允许在机架和机柜中布置铜缆和光纤电缆/跳线,同时帮助保持适当的弯曲半径并组织阵列以便于移动、添加和更改。 特点包括 1U - 4U 高度、19" 安装(包括安装硬件)、与机架 & 机柜兼容、环形、手指形和电缆扎带杆式水平管理器的选择。

机架单位

1U

总高度

0.5 in

总宽度

19 in

安装类型

19 英寸

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

0.5 磅

更新和修订

修订编号:0.41 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.41 修订日期:05-31-2024


零件编号

零件编号 高度 宽度 深度 重量
9512-1903 0.5 英寸 19 英寸 0.5 英寸 0.5 磅