产品编号: BHH191UFR

Belden水平线缆管理

水平管理器,带模制手指和铰链盖,前 & 后

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

水平管理器允许在机架和机柜中布置铜缆和光纤电缆/跳线,同时帮助保持适当的弯曲半径并组织阵列以便于移动、添加和更改。 特点包括 1U - 4U 高度、19" 安装(包括安装硬件)、与机架 & 机柜兼容、环形、手指形和电缆扎带杆式水平管理器的选择。

机架单位

2U

总高度

3.43 in

总宽度

19 in

深度

12.256 in

安装类型

19 英寸

表面处理

黑色粉末涂层

材料

钢和塑料成型理线指

颜色

黑色

重量

6.0 磅

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:05-31-2024