产品编号: BHH193UC

Belden水平线缆管理

带模塑理线指和铰接机盖的水平管理器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

水平管理器允许在机架和机柜中布置铜缆和光纤电缆/跳线,同时帮助保持适当的弯曲半径并组织阵列以便于移动、添加和更改。 特点包括 1U - 4U 高度、19" 安装(包括安装硬件)、与机架 & 机柜兼容、环形、手指形和电缆扎带杆式水平管理器的选择。

环境空间

室内

机架单位

3U

总高度

5.25 in

总宽度

19.0 in

深度

5.66 in

安装类型

机架安装 19”水平

表面处理

黑色粉末涂层

材料

钢和塑料成型理线指

颜色

黑色

重量

4.0 磅

随附零件

安装五金件

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:05-31-2024

随附零件

安装五金件

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:05-31-2024


零件编号

零件编号 高度 宽度 深度 重量
BHH193UC 5.25 英寸 19.0 英寸 5.66 英寸 4.0 磅