产品编号: 转换槽

机架转换槽

机架转换槽

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

深度

6.0 in

安装类型

19 英寸

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

随附零件

安装五金件

更新和修订

修订编号:0.136 修订日期:11-09-2022

随附零件

安装五金件

更新和修订

修订编号:0.136 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 描述 高度 宽度 深度 重量
BHTTH196 顶部转换槽,高密度 6.0 英寸 19.0 英寸 6.0 英寸 5.1 磅
BHTD196 下部转换槽,双槽 6.0 英寸 19.0 英寸 6.0 英寸 4.0 磅
BHTL196 下部转换槽 1.75 英寸 19.0 英寸 6.0 英寸 3.0 磅
BHTT196 顶部转换槽 1.75 英寸 19.0 英寸 6.0 英寸 2.6 磅