产品编号: BHVHYXX

Belden高密度垂直理线器

单面高密度垂直管理器 84 英寸高,带门(零件编号见下表)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

用于网络交叉连接的模块化高密度机架系统 (HDRS)。 HDRS 是一个精心设计的交叉连接和托管平台,为您提供系统设计中的高水平多功能性和灵活性,以实现最终的网络密度和管理。 高密度垂直管理器半门可方便地连接电缆,并且可将门铰接到左右两侧。

优势

只需一个标准手动工具即可快速安装并轻松进行现场重新配置和修改, 设计用于与 Belden IBDN 铜缆和光纤系统无缝协作,电缆管理手指与机架 RU 对齐,可轻松将跳线路由到垂直管理器,无需水平管理器, 高水平模块化可轻松移除或重新配置 Belden'配件和组件选择范围广泛, 可互换的电缆固定门、门、手指和配件可适应特定需求

特点

有高密度和低密度两种选择,指状部分可以在重新配置时轻松移除,并根据需要轻松更换。, 高密度 11RU 部分铆接在垂直管理器中并与机架单元对齐, 设计用于处理铜和光纤结构化电缆网络, 1/4" 每个垂直管理器长度上的直径安装孔可以轻松连接配件,如电缆束紧固件, 电缆可以轻松地从同一机架内的一个配线架布线到另一个配线架、机架背面或相邻机架,同时仍保持适当的电缆弯曲半径。

环境空间

室内

机架单位

45U

深度

9.4 in

安装类型

垂直

表面处理

黑色粉末涂层

材料

6063-T6 铝 & 黑色塑料

颜色

黑色

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.257 修订日期:11-09-2022

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.257 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 高度 宽度 深度 重量
BHVH008 79.63 英寸 8.0 英寸 9.4 英寸 28.5 磅
BHVH012 79.63 英寸 12.0 英寸 9.4 英寸 30.9 磅
BHVH003 79.63 英寸 3.6 英寸 9.4 英寸 24.2 磅
BHVH006 79.63 英寸 6.0 英寸 9.4 英寸 27.8 磅
BHVH010 79.63 英寸 10.0 英寸 9.4 英寸 29.1 磅