产品编号: XZUK02

零U - 垂直配线架

垂直配线架(14 个位置)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

优势

垂直配线架与Belden铜缆和光缆连接兼容(FX UHD,FX Ultra线架和线盒)

特点

与安装轨连接

环境空间

室内

总高度

34.0 in

总宽度

3.0 in

深度

4.5 in

安装类型

垂直

表面处理

黑色粉末涂层

材料

更新和修订

修订编号:0.37 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.37 修订日期:05-31-2024


资源

Resources