产品编号: AEHC配件

热密封系统配件

自适应机柜热密封系统配件

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden' 的主动自适应机柜热遏制 (AEHC) 系统是一种高效且经济的机柜冷却方法,同时可防止数据中心内冷热空气混合。 联网后,AEHC 烟囱可以聚合整个机柜舱的排气量,从而实现对 CRAC 单元的实时控制,并在冷却装置和计算负载之间建立逻辑链接。这种独特的属性可以降低冷却运行成本,特别是在具有高度动态计算负载特征的虚拟化集群计算环境中。 AEHC 使用由压力传感器控制的大容量风扇,确保进气和排气量的动态平衡 保持机柜集气室中的中性压力,确保服务器风扇高效运行 可在虚拟化集群计算环境中以 pod/row 形式联网以实现冗余 多个机柜可根据托管计算密度共享 AEHC 烟囱(通常每个烟囱三个机柜) AEHC 具有高度可扩展性,可根据计算负载的增加添加烟囱 一对总容量为 10 kW 或 30 kW 的热插拔无刷风扇连接到 AEHC 控制器,可快速轻松地进行容量升级(不同容量的风扇不能在同一机柜中使用) 风扇电机经过精心设计,可确保关键任务设施的长寿命、高排气量和低功耗 非常适合现有数据中心,非 Belden 机柜可通过使用定制的转接板加装烟囱 AEHC 系统通过机柜 PDU 供电(自动感应 120V 或 208V),并接受两个不同的电源馈送以实现冗余 温度湿度传感器与 AEHC 控制器的组合可以收集和存储环境数据。 联网后,可以通过直观的用户界面或使用 SNMP(MIB 文件)的 Belden Corman-CS 基础设施管理软件访问实时数据。环境、机械和电气阈值和警报易于配置,并且可以直接发送到电子邮件地址(通过升级流程)

环境空间

室内

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:05-31-2024


零件编号

零件编号 描述 颜色
HCH001 AEHC控制器(1),配电源线 黑色
HCP001 AEHC压力传感器(1) 无色
HCP002 AEHC双功能温度/湿度传感器(1) 无色
HCC001-B AEHC机箱 黑色
HCC001-W AEHC机箱 白色
HCCBP-B AEHC机箱盖板 黑色
HCCBP-W AEHC机箱盖板 白色
HCDBP-B 用于主动或被动密封的烟囱盖板 黑色
HCDBP-W 用于主动或被动密封的烟囱盖板 白色