RC-10gxs-hero

REVConnect系统页面图标

关键系统优势:10GXS 通道覆盖范围

PoE 10BASE-T 100BASE-T 1000BASE-T 2.5G/5GBASE-T 10GBASE-T
15W PoE(类型 1) 185 米(607 英尺) 150 米(492 英尺) 110 米(361 英尺) 106 米(348 英尺) 100 米(328 英尺)
30W PoE (类型2) 150 米(492 英尺) 150 米(492 英尺) 110 米(361 英尺) 106 米(348 英尺) 100 米(328 英尺)
60W PoE(类型 3) 150 米(492 英尺) 150 米(492 英尺) 110 米(361 英尺) 106 米(348 英尺) 100 米(328 英尺)
100W PoE(类型 4) 120 米(394 英尺) 120 米(394 英尺) 110 米(361 英尺) 106 米(348 英尺) 100 米(328 英尺)

 

 

直连图

 

范围扩展的好处

  • 降低材料成本
    • 减少连接点
    • 无需扩展器和转换器
  • 降低建造成本
    • 每平方英尺内的电线口更少
    • 更高效地利用电信机房
  • 降低人人工成本
    • 简化低压安装

范围更广的局域网应用

  • 监控摄像头
  • 门禁控制
  • 建筑传感器
  • PoE照明

 

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。