产品编号: 1279P

RGB 视频、迷你高分辨率、5 同轴电缆 25 AWG TC、阻燃

RGB 视频同轴电缆、5 同轴电缆 25 AWG 实心镀锡铜导体、泡沫 FEP 绝缘、Duobond® 箔 + 95% 镀锡铜互锁服务屏蔽、内部 PVC 护套、Plenum、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RGB 投影仪、LCD 投影仪、视频分配、分量视频、图形显示、特效编辑、动画、视频后期制作、家庭影院、办公室、会议室、礼堂、电话会议、剧院

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 5

导体数

5

绝缘

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.074 in

内屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® 100%
French Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

内部屏蔽表注释

胶带与电介质轻微粘合

内护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.111 in

外屏蔽

Material
Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum)

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.33 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.8 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.087 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 - 850 MHz 20 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.5 dB/100ft
5 MHz 1.2 dB/100ft
50 MHz 3.8 dB/100ft
100 MHz 5.2 dB/100ft
200 MHz 7.1 dB/100ft
400 MHz 10 dB/100ft
750 MHz 14.3 dB/100ft
1000 MHz 16.9 dB/100ft
2250 MHz 25.5 dB/100ft
3000 MHz 33.9 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.26 ns/ft 81%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

75°C

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

线缆毛重

60 lbs/1000ft

最大推荐拉力

83 lbs

最小弯曲半径(整体)

3.25 in

最小弯曲半径(每根同轴电缆)

1.1 in

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

RG型

超小型 59

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

NFPA 262

CSA阻燃性

FT6

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

1279R

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.393 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.393 修订日期:05-31-2024


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1279P 010250 黑色 线盘 250 ft 612825110279
1279P 010500 黑色 线盘 500 ft 612825110286
1279P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825110262
1279P 008250 灰色 线盘 250 ft 612825110248
1279P 008500 灰色 线盘 500 ft 612825110255
1279P 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825110231

资源

Resources