产品编号: 3U 风扇单元 A 系列

3U 风扇单元,带电源线,适用于 19 英寸 A 系列机柜

风扇装置专为适合 Belden A 系列独立式机柜而制造。 该装置可以水平安装在外壳内,并固定在垂直方向上。 设备配有 2 个或 3 个风扇和多种插头类型。

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

机架单位

3U

线长

1.9 m

材料

SPCC 冷轧钢

欧盟CE标志

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

符合

包装

单独盒装。

更新和修订

修订编号:0.32 修订日期:12-18-2024

包装

单独盒装。

更新和修订

修订编号:0.32 修订日期:12-18-2024


零件编号

货号 风扇数量 插头类型 颜色
ADAF3B21 2 BS 1363P 灰色
ADAF3B22 2 BS 1363P 黑色
ADAF3B31 3 BS 1363P 灰色
ADAF3B32 3 BS 1363P 黑色
ADAF3G21 2 16A Schuko 灰色
ADAF3G22 2 16A Schuko 黑色
ADAF3G31 3 16A Schuko 灰色
ADAF3N21 2 5-15 便士 灰色
ADAF3N22 2 5-15 便士 黑色
ADAF3N31 3 5-15 便士 灰色
ADAF3N32 3 5-15 便士 黑色

资源

Resources