产品编号: 50978

扬声器电缆,4 芯 2.5 mm²,BC,非屏蔽

高柔性扬声器电缆,4 芯 2.5 mm² 绞合裸铜导体,TPE 绝缘,TPE 护套

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
2.5 mm² 77x0.2 mm BC - Bare Copper 4

导体数

4

绝缘

Material
TPE - Thermoplastic Elastomer

颜色表

Color
Black
White
Red
Green

外层护套

Nominal Diameter Separator Material
9.80 mm non-Woven Tape

材料

TPE

导体DCR

Max. Conductor DCR
8.62 Ohm/km

工作温度范围

-25°C 至 +75°C

抗紫外线

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

更新和修订

修订编号:0.25 修订日期:11-27-2023

更新和修订

修订编号:0.25 修订日期:11-27-2023


资源

Resources