产品编号: 50979

扬声器电缆,2 导体 4 mm²,BC,非屏蔽

高柔性扬声器电缆,2 芯 4 mm² 绞合裸铜导体,TPE 绝缘,TPE 护套

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
4 mm² 127x0.20 mm BC - Bare Copper 2

导体数

2

绝缘

Material
TPE - Thermoplastic Elastomer

颜色表

Color
Black
White

外层护套

Nominal Diameter Separator Material
10.25 mm non-Woven Tape

材料

TPE

导体DCR

Max. Conductor DCR
5.43 Ohm/km

工作温度范围

-25°C 至 +75°C

抗紫外线

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

更新和修订

修订编号:0.26 修订日期:02-15-2024

更新和修订

修订编号:0.26 修订日期:02-15-2024


资源

Resources