产品编号: 601 云台

PTZ、RG-59 #20、#22-1pr, #18-2c, 屏蔽、CMP、连体

PTZ(CCTV + 控制 + 电源)电缆,Plenum-CMP,1-RG59 20 AWG 实心裸铜线,带泡沫 PFA,95% 裸铜编织层,1-22 AWG 绞合裸铜线对,带 FEP 绝缘和 Beldfoil® 屏蔽层,2-18 AWG 绞合裸铜导线,带 Flamarrest® 绝缘,Siamese,带 Flamarrest® 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控、闭路电视摄像机、PTZ(平移 - 倾斜 - 缩放)

导体

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Coax
Coax(es) 20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1
Pair1 22 7x30 BC - Bare Copper 0.03 in 2
Pair2 18 7x26 BC - Bare Copper 0.047 in 2

导体数

5

绝缘

Element Material Material Trade Name Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Coax(es) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.133 in
Pair1 FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.042 in
Pair2 PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.009 in

颜色表

Number Color
Coax Core White
Pair1 Blue & White/Blue
Pair2 Black & Red

内屏蔽

Element Type Material Material Trade Name Coverage [%]
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%
Pair1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Pair2 No Shield

内护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.193 in 0.016 in
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.116 in 0.014 in
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.158 in 0.015 in

外屏蔽

Drainwire Construction n x D
7x30

外层护套

Material Nominal Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.351 in
0.116 in
0.158 in
No Jacket 0.351 in

导体DCR

Element Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR
Coax(es) 10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft
Pair1 15 Ohm/1000ft 15 Ohm/1000ft 12 Ohm/1000ft
Pair2 6.5 Ohm/1000ft 6.5 Ohm/1000ft

电容

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
Coax(es) 16.1 pF/ft
Pair1 35 pF/ft 67 pF/ft
Pair2

阻抗

Element Nominal Characteristic Impedance
Coax(es) 75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz .29 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 1.8 dB/100ft
100 MHz 2.7 dB/100ft
200 MHz 3.9 dB/100ft
400 MHz 5.9 dB/100ft
700 MHz 8.5 dB/100ft
900 MHz 10 dB/100ft
1000 MHz 10.7 dB/100ft

延迟

Element Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Coax(es) 84 ns/100m 1.21 ns/ft 84%

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Coax(es)
Pair1 2.4 Amps per Conductor at 25ºC
Pair2 5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

安装温度范围

0°C 到 +75°C

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-10°C 至 +75°C

分离温度范围

0°C 到 +75°C

线缆毛重

56 lbs/1000ft

最大推荐拉力

130 lbs

NEC条款

第八百条

NEC/(UL) 合规性

CMP

RG型

59

其他规范

视频同轴线缆:RG 59/U

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

NFPA 262

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

501 云台

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

备注

RG59 闭路电视 + 1 STP 22 AWG 控制级 + 2C 18 AWG CMP。 单独包覆并用颜色编码的组件,周围用电缆连接,每个组件都与中央绑定样条融合。 寒冷环境安装:当安装在环境温度为 32 华氏度(0 摄氏度)或更低的环境中储存的电缆时,Belden 建议在分离单个电缆腿之前,先将电缆在室温下放置 12 小时。

更新和修订

修订编号:0.355 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.355 修订日期:05-31-2024


零件编号

货号 颜色 UPC
601PTZ 0001000 黑、蓝、白 612825171850
601PTZ 000500 黑、蓝、白 612825171867

资源

Resources