产品编号: 8724

音频、控制和仪表,1 Pr+2 C 22 AWG 绞合线,屏蔽/非屏蔽,CM

1 对 +2 导体 22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜导体,聚丙烯绝缘,一对 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),绞合镀锡铜排扰线,CM PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.046 in (1.2 mm) Green, White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Conductor(s) No Shield

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) 0.165 in

线缆外廓直径(标称)

0.165 in.

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 15 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 48 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.9 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 15.76 Ohm/1000ft (51.71 Ohm/km) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
90°C -30°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.65 in (41.9 mm) 1.65 in

最大拉伸张力

41 lb (19 kg)

线缆毛重

20 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室),室内,耐晒

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.461 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.461 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8724 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825214601 C
8724 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825427438
8724 060Z1000 铬黄 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825214618
8724 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825214588

资源

Resources