产品编号: DCX-AECX-012P

DCX ADAP ECX 12P 黑色

DCX 适配器,用于 FX ECX 安装 12 端口(2 个模块),黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤配线架、数据中心、中心机房

重量

0.196 磅

总高度

1.30 in

总宽度

6.34 in

总长度

4.27 in

内护套

内护套

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +75°C

材料

Description Material Color
Mounting Assembly PC/ABS Tairiloy AC3100 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

DCX 框架模块 & 配线架

包装

塑料袋单独包装

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:11-27-2024

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:11-27-2024


资源

Resources