产品编号: 风扇单元 W/O 恒温器 A-系列

用于A-系列机柜带有电源线的风扇单元

风扇装置专门设计用于适合所有 Belden A 系列独立式机柜。 可安装到有盲板的顶盖中。 该装置可以从外壳外部安装,用 4 个螺栓固定。

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

线长

1.9 m

材料

SPCC 冷轧钢

欧盟CE标志

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

符合

包装

单独盒装。

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:04-08-2022

包装

单独盒装。

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:04-08-2022


零件编号

货号 风扇数量 插头类型 颜色
ADAF4B21 2 BS 1363P 灰色
ADAF4B22 2 BS 1363P 黑色
ADAF4B41 4 BS 1363P 灰色
ADAF4B42 4 BS 1363P 黑色
ADAF4G21 2 16A Schuko 灰色
ADAF4G22 2 16A Schuko 黑色
ADAF4G41 4 16A Schuko 灰色
ADAF4G42 4 16A Schuko 黑色
ADAF4N21 2 5-15 便士 灰色
ADAF4N22 2 5-15 便士 黑色
ADAF4N41 4 5-15 便士 灰色
ADAF4N42 4 5-15 便士 黑色

资源

Resources