产品编号: FISI001RB

FI INTERC OS2 1F OFNR SX_2.0

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 厘米 µm

纤维缓冲材料

PVC

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

1

光纤颜色代码

TIA-598-D

加强构件

芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.078 in (2.0 mm)

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5000 m -
10 Gigabit Ethernet Performance 10000 m 50000 m

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

100 N (22 lbf)

操作时最大抗拉强度

30 N (7 lbf)

抗压性

35 N/cm

线缆毛重

1.2 磅/1000 英尺

安装温度范围

0°C 至 +60°C

工作温度范围

0°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFNR、FT4

ICEA合规性

S-83-596

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:04-08-2022

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:04-08-2022


资源

Resources