产品编号: FM4MMB830M5

MPO 主干线,OM4,MPO-12(公对公),B 型,8 MPO(96 根光纤),30.5 米

FX MPO 主干,OM4,MPO-12(公头至公头),B 型,8 MPO(96 根光纤),30.5 米,OFNP,迷你分布(2.0MM 子单元),扇出:0.5M x 直插,ERIKA VIOLET 夹克

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、主设备室、电信机房

光纤类型

OM4

连接器

Description

测量值

Packaging
Individually packaged

最大插入损耗

0.2 dB

最小回波损耗

-30 分贝

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material Color
Jacket OFNP Erika Violet

UL等级

静压室

MII 命令 #39(中国 RoHS)

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

FiberExpress Ultra & 超高清预端接盒和框架

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:10-21-2025

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:10-21-2025


资源

Resources