产品编号: FS1RCA-25

ProSNS 迷你 RCA 同轴压缩连接器 24-26 AWG

用于同轴电缆的 ProSNS Mini (24-26 AWG) RCA 连接器。 采用开口套圈设计的非盲入口,聚合物压缩套管易于插入 & 尽可能低的工具压缩力。 每包 25 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

闭路电视、监控摄像头、视频

包装

25 包

件数

1

材料

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
DC-200 MHz 23 dB Return Loss < 1.15 VSWR

电气特性说明

电缆拉出力:超过 20 磅。

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

RCA

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

ProSNS

色带

橙色

锁定

工具兼容性

CPLCCT-SLMR(压缩)、PSA59/6/RGB(条带)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.015 - .025 英寸

线缆电介质直径限制

.065 - .078 英寸

线缆外部护套直径限制

.095 - .110 英寸

欧盟CE标志

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

更新和修订

修订编号:0.48 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.48 修订日期:05-31-2024


零件编号

货号 颜色 UPC
FS1RCA-25 无色 845671000146

资源

Resources