产品编号: FSSC00460

室外中心松套管 OS2 4 芯 OSP 波纹钢带铠装

FX 室外中心松套管 OS2 4 芯 OSP 波纹钢带铠装非一体式黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

钢铠装中心松套管

适合应用

延长距离水平 & 主干数据/电信网络、嘈杂环境、室外 & 潮湿场所,直接埋葬,防鼠

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

4

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

1

填料数量

0

每个亚单元光纤数量

4

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

0.150 in (3.8 mm)

亚单元颜色

蓝色

纤维亚单元强度构件

芳纶纱

芯包材料

隔水带

缆芯阻水

凝胶填充

铠装类型和材料

CST - 波纹管钢带

加强构件

玻璃纤维纱

护套材料

PE - 聚乙烯

名义值 直径

0.410 in (10.4 mm)

外部护套颜色

黑色

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 953 nm 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance - 5000 m -
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

安装时的最小弯曲半径

20x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

2670 N (600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N (180 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

69 lb/kft (103 kg/km)

安装温度范围

-30C 至 +60C

工作温度范围

-40C 至 +70C

储存温度范围

-40C 至 +70C

环境适应性

户外,埋设

可持续发展

CA Prop 65

ICEA合规性

S-87-640

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-87-640

更新和修订

修订编号:0.204 修订日期:04-01-2024

更新和修订

修订编号:0.204 修订日期:04-01-2024


资源

Resources