致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 照明套件
可调节 5W 卤素鹅颈灯,带调光器,UL 认证
产品概述
灯具套件与所有 19" 安装机架或机柜兼容 使用一 (1) 个机架单元 包含 120V 交流适配器和安装硬件
优势
灯具套件与所有 19" 安装架或机柜兼容
环境空间
室内
机架单位
1U
总宽度
19.0 in
安装类型
机架安装 19”水平
表面处理
黑色粉末涂层
材料
钢
颜色
黑色
随附零件
电源和安装五金件
包装
单独包装在纸箱内
更新和修订
修订编号:0.22 修订日期:05-31-2024